Letzte Aktualisierung: October 14 2024 23:21:18.

LMKA 3010 S Standard
Abtastkopf für geführte Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMKA 3010 S Standard
Abtastkopf für geführte Längenmessgeräte
Messlängenbereich in mm:<= 9200
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Führungswagen mit
Abtastkopfes: Ankopplung über
Federelement
Schnittstelle: BiSS C, zusätzliche
Inkrementalsignale 1 Vss
Bestellbezeichnung: BiSS/C-1Vpp
Interpolationsfaktor digital: 10 Bit
Messschritt 1: 1000,0000 nm
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale: ~ 1 Vss
Signalperiode: 40,000 µm
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 25-fach
Max. Abtastfrequenz: 16,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung mit
Zentralbefestigung, M23,
Metallgehäuse, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D1184658
Kabellänge: 1,30 m
Identnummer
Identnummer
1177000-01
Messlängenbereich in mm
Messlängenbereich in mm
<= 9200
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Führungswagen mit
Abtastkopfes
Abtastkopfes
Ankopplung über Federelement
Schnittstelle
Schnittstelle
BiSS C, zusätzliche Inkrementalsignale 1 Vss
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
BiSS/C-1Vpp
Interpolationsfaktor digital
Interpolationsfaktor digital
10 Bit
Messschritt 1
Messschritt 1
1000,0000 nm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
~ 1 Vss
Signalperiode
Signalperiode
40,000 µm
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
25-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
16,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung mit Zentralbefestigung, M23, Metallgehäuse, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1184658
Kabellänge
Kabellänge
1,30 m
SCIP ID
SCIP ID
fb2b1eaa-471f-4f1c-ac55-ca5036d392ee
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation