Letzte Aktualisierung: July 04 2024 23:18:42.

DRO 103
Positionsanzeige für handbediente Werkzeugmaschinen für Drehen, Fräsen und allge
meine Anwendungen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
DRO 103
Positionsanzeige für handbediente Werkzeugmaschinen für Drehen, Fräsen und allge
meine Anwendungen
Messgeräte-Schnittstelle: TTL, differentiell und
Eintakt
Anzahl Messgeräte- Eingänge: 3x
Messgeräte-Anschluss: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 2-reihig,
Buchse, 9-polig
Bildschirm: 7 Zoll, farbig,
Breitbild (15:9),
Auflösung 800 x 480
Benutzerschnittstelle: Folientastatur
Datenschnittstelle: USB Typ C
Spannungsversorgung: AC 100 V ... 240 V (±10
%), 50 Hz ... 60 Hz (±5
%)
Befestigungsart: VESA MIS-D, 100
Besonderheiten, Positionsanzeigen: US-Netzkabel
Firmenkennung: Acu-Rite
Identnummer
Identnummer
1197252-03
Messgeräte-Schnittstelle
Messgeräte-Schnittstelle
TTL, differentiell und Eintakt
Anzahl Messgeräte- Eingänge
Anzahl Messgeräte- Eingänge
3x
Messgeräte-Anschluss
Messgeräte-Anschluss
Einbau Sub-D Stecker ohne Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 9-polig
Bildschirm
Bildschirm
7 Zoll, farbig, Breitbild (15:9), Auflösung 800 x 480
Benutzerschnittstelle
Benutzerschnittstelle
Folientastatur
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
USB Typ C
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
AC 100 V ... 240 V (±10 %), 50 Hz ... 60 Hz (±5 %)
Befestigungsart
Befestigungsart
VESA MIS-D, 100
Besonderheiten, Positionsanzeigen
Besonderheiten, Positionsanzeigen
US-Netzkabel
Firmenkennung
Firmenkennung
Acu-Rite
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation