Letzte Aktualisierung: August 13 2024 23:15:44.
RCN 5311
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
RCN 5311
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ± 4,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
35 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+60 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock,
Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Sicherheitskonzept: Für Anwendungen bis SIL
2 nach EN 61508 und PL d
nach EN ISO 13849.
Dokumentation beachten!
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ± 4,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
35 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+60 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock,
Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Sicherheitskonzept: Für Anwendungen bis SIL
2 nach EN 61508 und PL d
nach EN ISO 13849.
Dokumentation beachten!
Identnummer
Identnummer
1244685-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 4,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
67108864
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 35 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+60 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Für Anwendungen bis SIL 2 nach EN 61508 und PL d nach EN ISO 13849. Dokumentation beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download