Letzte Aktualisierung: July 28 2024 23:25:50.
RCN 8311
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
RCN 8311
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±2,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
100 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock,
Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Sicherheitskonzept: Für Anwendungen bis SIL
2 nach EN 61508 und PL d
nach EN ISO 13849.
Dokumentation beachten!
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±2,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
100 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock,
Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Sicherheitskonzept: Für Anwendungen bis SIL
2 nach EN 61508 und PL d
nach EN ISO 13849.
Dokumentation beachten!
Identnummer
Identnummer
1244764-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±2,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
536870912
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 100 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Für Anwendungen bis SIL 2 nach EN 61508 und PL d nach EN ISO 13849. Dokumentation beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download