Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: E30-R2
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 4 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Innendurchmesser 6mm,
Mitnehmernase 2mm,
Überstand 2,6mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1276589
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: E30-R2
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 4 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Innendurchmesser 6mm,
Mitnehmernase 2mm,
Überstand 2,6mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1276589
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1259551-01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
E30-R2
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 36,83 mm, Zentrierbund 36,83 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Innendurchmesser 6mm, Mitnehmernase 2mm, Überstand 2,6mm
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1276589
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download