Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.
EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: E30-R2
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 4 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Innendurchmesser 6mm,
Mitnehmernase 2mm,
Überstand 2,6mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1276589
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: E30-R2
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 4 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Innendurchmesser 6mm,
Mitnehmernase 2mm,
Überstand 2,6mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1276589
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1259552-01
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
E30-R2
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 36,83 mm, Zentrierbund 36,83 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Innendurchmesser 6mm, Mitnehmernase 2mm, Überstand 2,6mm
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1276589
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download