Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.

AK MS 25 ~1Vss KK A A
Abtastkopf inkremental

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MS 25 ~1Vss KK A A
Abtastkopf inkremental
Teilungsperiode: 40,000 µm Referenzmarke: Referenzmarke aktiv
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Endlagenschalter: ohne
Endlagenschalter 2: ohne Kabellänge: 1,25 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1157117
Identnummer
Identnummer
1267889-10
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Referenzmarke: Referenzmarke aktiv
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Endlagenschalter
Endlagenschalter
ohne
Endlagenschalter 2
Endlagenschalter 2
ohne Kabellänge: 1,25 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1157117
SCIP ID
SCIP ID
2cf28f70-425e-4c28-873c-8e1e47b22741
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation