Letzte Aktualisierung: July 28 2024 23:25:50.
ROQ 425
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ROQ 425
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: PN01 - PROFINET
Hardwarestand: 01 Firmware Extern/Kunde: V4.1.2
Code-Abfolge: Steigende Positionswerte
bei Drehung im
Uhrzeigersinn (von der
Wellenseite betrachtet)
Strichzahl: 512
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 58 mm,
Zentrierbund 50 mm, LK 42
mm, 3 x M4
Welle: Vollwelle, Durchmesser 6
mm, Länge 9,5 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+70 °C
Elektrischer Anschluss: 3x Flanschdose, Stift
4-polig, 2x Buchse
4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung: D660071
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: PN01 - PROFINET
Hardwarestand: 01 Firmware Extern/Kunde: V4.1.2
Code-Abfolge: Steigende Positionswerte
bei Drehung im
Uhrzeigersinn (von der
Wellenseite betrachtet)
Strichzahl: 512
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 58 mm,
Zentrierbund 50 mm, LK 42
mm, 3 x M4
Welle: Vollwelle, Durchmesser 6
mm, Länge 9,5 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+70 °C
Elektrischer Anschluss: 3x Flanschdose, Stift
4-polig, 2x Buchse
4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung: D660071
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1270639-01
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
PN01 - PROFINET
Hardwarestand
Hardwarestand
01 Firmware Extern/Kunde: V4.1.2
Code-Abfolge
Code-Abfolge
Steigende Positionswerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (von der Wellenseite betrachtet)
Strichzahl
Strichzahl
512
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42 mm, 3 x M4
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 6 mm, Länge 9,5 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
3x Flanschdose, Stift 4-polig, 2x Buchse 4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D660071
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
9eb42144-fbda-4626-9236-ad256d48202c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
CAD
CAD Download
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1321276-01