Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.

AK MCR15F
Abtastkopf für absolutes modulares Winkelmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MCR15F
Abtastkopf für absolutes modulares Winkelmessgerät
Abtastdurchmesser: 114,17 mm
Abtastabstand: 0,55 mm
Positionen pro Umdrehung: 8388608
Datenschnittstelle: Fanuc05
Serielle Schnittstelle FANUC ALPHA/ALPHAi
Elektrisch zulässige Drehzahl: 6400 1/min
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1214486
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1282997-01
Abtastdurchmesser
Abtastdurchmesser
114,17 mm
Abtastabstand
Abtastabstand
0,55 mm
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8388608
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc05
Serielle Schnittstelle FANUC ALPHA/ALPHAi
Elektrisch zulässige Drehzahl
Elektrisch zulässige Drehzahl
6400 1/min
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1214486
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
SCIP ID
SCIP ID
941acbc8-813e-4f84-a447-794812a0d2d0
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation