Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.

AK MCS15
Abtastkopf für absolutes modulares Winkelmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MCS15
Abtastkopf für absolutes modulares Winkelmessgerät
Abtastdurchmesser: 85,900 mm
Abtastabstand: 0,55 mm
Messschritt 1: 50,0000 nm
Datenschnittstelle: EnDat22
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D1214483
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1283456-10
Abtastdurchmesser
Abtastdurchmesser
85,900 mm
Abtastabstand
Abtastabstand
0,55 mm
Messschritt 1
Messschritt 1
50,0000 nm
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1214483
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
SCIP ID
SCIP ID
000c1b1c-317a-4e50-af87-2b858bad5593
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation