Letzte Aktualisierung: July 22 2024 23:27:42.
UEC 335 FS
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
UEC 335 FS
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 5 kHz: 3x 21A + 1x 35A + 1x
46A
Max. Strom bei 5kHz: 3x 42A + 1x 70A + 1x
92A
Nennleistung: 30 kW
Leistung S6-40%: 45 kW
Spitzenleistung: 60kW<4.0s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz), 680
V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 600 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: extern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge: 5xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge: 5x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O: 38-28
PL integriert, freie
zweikanalige I/O: 08-08
PL integriert, vorbelegt
I/O: 02-04
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem +
Werkzeug-Tastsystem +
EnDat
Feldbus: HSCI-Bus mit
Gbit-Ethernet
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Modulbreite: 250,00 mm
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 5 kHz: 3x 21A + 1x 35A + 1x
46A
Max. Strom bei 5kHz: 3x 42A + 1x 70A + 1x
92A
Nennleistung: 30 kW
Leistung S6-40%: 45 kW
Spitzenleistung: 60kW<4.0s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz), 680
V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 600 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: extern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge: 5xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge: 5x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O: 38-28
PL integriert, freie
zweikanalige I/O: 08-08
PL integriert, vorbelegt
I/O: 02-04
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem +
Werkzeug-Tastsystem +
EnDat
Feldbus: HSCI-Bus mit
Gbit-Ethernet
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Modulbreite: 250,00 mm
Identnummer
Identnummer
1294744-01
Nennstrom 5 kHz
Nennstrom 5 kHz
3x 21A + 1x 35A + 1x 46A
Max. Strom bei 5kHz
Max. Strom bei 5kHz
3x 42A + 1x 70A + 1x 92A
Nennleistung
Nennleistung
30 kW
Leistung S6-40%
Leistung S6-40%
45 kW
Spitzenleistung
Spitzenleistung
60kW<4.0s
Zwischenkreisspannung
Zwischenkreisspannung
565 V (400 V Netz), 680 V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil
Kleinspannungsnetzteil
600 W
Entwärmungsart
Entwärmungsart
intern
Bremswiderstand
Bremswiderstand
extern
Anschluss Haltebremsen
Anschluss Haltebremsen
mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge
Messgeräte-Eingänge
5xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge
Messgeräte-Eingänge
5x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O
einkanalige I/O
38-28
PL integriert, freie
zweikanalige I/O
zweikanalige I/O
08-08
PL integriert, vorbelegt
I/O
I/O
02-04
Tastsystemeingänge
Tastsystemeingänge
Werkstück-Tastsystem + Werkzeug-Tastsystem + EnDat
Feldbus
Feldbus
HSCI-Bus mit Gbit-Ethernet
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Modulbreite
Modulbreite
250,00 mm
SCIP ID
SCIP ID
7df258ab-5fbe-4803-a885-58ee82af7842
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Konformitätserklärung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1294744-02