Letzte Aktualisierung: July 22 2024 23:27:42.
UEC 325 FS
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
UEC 325 FS
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 5 kHz: 3x 14A + 1x 28A + 1x
31A
Max. Strom bei 5kHz: 3x 28A + 1x 56A + 1x
62A
Nennleistung: 22 kW
Leistung S6-40%: 33 kW
Spitzenleistung: 44kW<4.0s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz), 680
V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 600 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: extern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge: 6xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge: 6x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O: 38-28
PL integriert, freie
zweikanalige I/O: 08-08
PL integriert, vorbelegt
I/O: 02-04
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem +
Werkzeug-Tastsystem +
EnDat
Feldbus: HSCI-Bus mit
Gbit-Ethernet
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Modulbreite: 250,00 mm
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 5 kHz: 3x 14A + 1x 28A + 1x
31A
Max. Strom bei 5kHz: 3x 28A + 1x 56A + 1x
62A
Nennleistung: 22 kW
Leistung S6-40%: 33 kW
Spitzenleistung: 44kW<4.0s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz), 680
V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 600 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: extern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge: 6xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge: 6x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O: 38-28
PL integriert, freie
zweikanalige I/O: 08-08
PL integriert, vorbelegt
I/O: 02-04
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem +
Werkzeug-Tastsystem +
EnDat
Feldbus: HSCI-Bus mit
Gbit-Ethernet
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Modulbreite: 250,00 mm
Identnummer
Identnummer
1295696-03
Nennstrom 5 kHz
Nennstrom 5 kHz
3x 14A + 1x 28A + 1x 31A
Max. Strom bei 5kHz
Max. Strom bei 5kHz
3x 28A + 1x 56A + 1x 62A
Nennleistung
Nennleistung
22 kW
Leistung S6-40%
Leistung S6-40%
33 kW
Spitzenleistung
Spitzenleistung
44kW<4.0s
Zwischenkreisspannung
Zwischenkreisspannung
565 V (400 V Netz), 680 V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil
Kleinspannungsnetzteil
600 W
Entwärmungsart
Entwärmungsart
intern
Bremswiderstand
Bremswiderstand
extern
Anschluss Haltebremsen
Anschluss Haltebremsen
mit Anschluss
Messgeräte-Eingänge
Messgeräte-Eingänge
6xEnDat2.2
Messgeräte-Eingänge
Messgeräte-Eingänge
6x1Vss/EnDat
PL integriert, freie
einkanalige I/O
einkanalige I/O
38-28
PL integriert, freie
zweikanalige I/O
zweikanalige I/O
08-08
PL integriert, vorbelegt
I/O
I/O
02-04
Tastsystemeingänge
Tastsystemeingänge
Werkstück-Tastsystem + Werkzeug-Tastsystem + EnDat
Feldbus
Feldbus
HSCI-Bus mit Gbit-Ethernet
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Modulbreite
Modulbreite
250,00 mm
SCIP ID
SCIP ID
c4adceb7-fdea-46b4-8756-8c68438073a4
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download