Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.

AK LIC 319M
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät LIC

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK LIC 319M
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät LIC
Messschritt 1: 10,0000 nm
Schnittstelle: Mitsubishi High Speed
Serial Interface
Bestellbezeichnung: Mit03-2
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1038781
Schutzart: IP67 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1311002-03
Messschritt 1
Messschritt 1
10,0000 nm
Schnittstelle
Schnittstelle
Mitsubishi High Speed Serial Interface
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
Mit03-2
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1038781
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
SCIP ID
SCIP ID
d39be5e7-c713-4e87-9aec-99aee0428290
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation