Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.

AK MCR15
Abtastkopf für absolutes modulares Winkelmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MCR15
Abtastkopf für absolutes modulares Winkelmessgerät
Abtastdurchmesser: 50,00 mm
Abtastabstand: 0,55 mm
Positionen pro Umdrehung: 4194304
Datenschnittstelle: EnDat22
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Elektrisch zulässige Drehzahl: 14000 1/min
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1213256
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1318187-01
Abtastdurchmesser
Abtastdurchmesser
50,00 mm
Abtastabstand
Abtastabstand
0,55 mm
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
4194304
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Elektrisch zulässige Drehzahl
Elektrisch zulässige Drehzahl
14000 1/min
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1213256
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
SCIP ID
SCIP ID
0749adeb-0ddf-4c71-9c20-caea45087f33
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation