Letzte Aktualisierung: July 22 2024 23:27:42.

AK MSS25
Abtastkopf für inkrementales modulares Winkelmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MSS25
Abtastkopf für inkrementales modulares Winkelmessgerät
Abtastdurchmesser: 280,66 mm
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Minimaler Flankenabstand: 0,100 µs
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
100-fach Interpolation
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1143258
Schutzart: IP40 (EN60529)
Identnummer
Identnummer
1331671-07
Abtastdurchmesser
Abtastdurchmesser
280,66 mm
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,100 µs
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
100-fach Interpolation
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1143258
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
SCIP ID
SCIP ID
f061fb51-a104-4ed0-b6a8-8a7133aa2aec
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation