Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.
AE KBI 136
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
AE KBI 136
Strichzahl: 32 Form Abtasteinheit: Außendurchmesser 74 mm,
Lochkreisdurchmesser 65
mm, 3x 90° Bohrungen, 1x
versetzt, M3
Unterscheidbare Umdrehungen: 65536
Positionen pro Umdrehung: 1048576 (20 Bit)
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Datenschnittstelle: EnDat22 Synchron-Seriell
EnDat 2.2 ohne
Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat
= 3,6 V (nom.) ... 5,25 V
(max.)
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1001179
Ausgabecode: Dual
Verpackungsart: Einzelverpackung
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Strichzahl: 32 Form Abtasteinheit: Außendurchmesser 74 mm,
Lochkreisdurchmesser 65
mm, 3x 90° Bohrungen, 1x
versetzt, M3
Unterscheidbare Umdrehungen: 65536
Positionen pro Umdrehung: 1048576 (20 Bit)
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Datenschnittstelle: EnDat22 Synchron-Seriell
EnDat 2.2 ohne
Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat
= 3,6 V (nom.) ... 5,25 V
(max.)
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1001179
Ausgabecode: Dual
Verpackungsart: Einzelverpackung
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1353139-01
Strichzahl
Strichzahl
32 Form Abtasteinheit: Außendurchmesser 74 mm, Lochkreisdurchmesser 65 mm, 3x 90° Bohrungen, 1x versetzt, M3
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
65536
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
1048576 (20 Bit)
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22 Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat = 3,6 V (nom.) ... 5,25 V (max.)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1001179
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download