Letzte Aktualisierung: August 13 2024 23:15:44.
MRS 2230
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
MRS 2230
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Messverfahren: absolut
Systemgenauigkeit: ± 10,0''
Axiale Tragkraft Lager: 100 N
Datenschnittstelle: E30-RB
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit stirnseitigem
Befestigungsgewinde,
Lochkreis 22 mm, 6 x M4
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 57,2
mm, Befestigungsgewinde
18 x M4 auf abgeflachten
Mantelflächen 3 x 120°
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 1000 1/min
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12- und
4-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden (seitlich
kodiert)
Anschluss-Belegung: D1329693
Besonderheiten, erhöhte Kippsteifigkeit;
Rotationsmessgeräte: ohne Messprotokoll
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Messverfahren: absolut
Systemgenauigkeit: ± 10,0''
Axiale Tragkraft Lager: 100 N
Datenschnittstelle: E30-RB
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit stirnseitigem
Befestigungsgewinde,
Lochkreis 22 mm, 6 x M4
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 57,2
mm, Befestigungsgewinde
18 x M4 auf abgeflachten
Mantelflächen 3 x 120°
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 1000 1/min
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12- und
4-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden (seitlich
kodiert)
Anschluss-Belegung: D1329693
Besonderheiten, erhöhte Kippsteifigkeit;
Rotationsmessgeräte: ohne Messprotokoll
Identnummer
Identnummer
1370060-02
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 10,0''
Axiale Tragkraft Lager
Axiale Tragkraft Lager
100 N
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
E30-RB
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
33554432
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit stirnseitigem Befestigungsgewinde, Lochkreis 22 mm, 6 x M4
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch mit Außendurchmesser 57,2 mm, Befestigungsgewinde 18 x M4 auf abgeflachten Mantelflächen 3 x 120°
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
1000 1/min
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12- und 4-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden (seitlich kodiert)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1329693
Besonderheiten, erhöhte Kippsteifigkeit;
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
ohne Messprotokoll
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download