Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
ROC 413
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ROC 413
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: PN01 - PROFINET
Hardwarestand: 02 Firmware Extern/Kunde: V4.2.1
Code-Abfolge: Steigende Positionswerte
bei Drehung im
Uhrzeigersinn (von der
Wellenseite betrachtet)
Strichzahl: 512
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Flanschausführung: Klemmflansch 36 mm, LK 48
mm, 3 x M4
Welle: Vollwelle, Durchmesser 10
mm, Länge 20 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+70 °C
Elektrischer Anschluss: 3x Flanschdose, Stift
4-polig, 2x Buchse
4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung: D660071
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: PN01 - PROFINET
Hardwarestand: 02 Firmware Extern/Kunde: V4.2.1
Code-Abfolge: Steigende Positionswerte
bei Drehung im
Uhrzeigersinn (von der
Wellenseite betrachtet)
Strichzahl: 512
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Flanschausführung: Klemmflansch 36 mm, LK 48
mm, 3 x M4
Welle: Vollwelle, Durchmesser 10
mm, Länge 20 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+70 °C
Elektrischer Anschluss: 3x Flanschdose, Stift
4-polig, 2x Buchse
4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung: D660071
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1373712-01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
PN01 - PROFINET
Hardwarestand
Hardwarestand
02 Firmware Extern/Kunde: V4.2.1
Code-Abfolge
Code-Abfolge
Steigende Positionswerte bei Drehung im Uhrzeigersinn (von der Wellenseite betrachtet)
Strichzahl
Strichzahl
512
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Klemmflansch 36 mm, LK 48 mm, 3 x M4
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 10 mm, Länge 20 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
3x Flanschdose, Stift 4-polig, 2x Buchse 4-polig, M12 Speedcon
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D660071
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
d812f410-f46c-4ba1-81e4-f585c40a0092
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Benutzerhandbuch
CAD
CAD Download