Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
ITC 352
Touch-Bildschirmeinheit für zweite Bedienstation oder 2-Bildschirm-System "Exte
nded Workspace"
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ITC 352
Touch-Bildschirmeinheit für zweite Bedienstation oder 2-Bildschirm-System "Exte
nded Workspace"
Bildschirm: 18,5", FullHD, 1920x1080
Datenschnittstelle: 1xEthernet + 4xUSB
Spannungsversorgung: 24 V NC
Schutzart: IP54 frontseitig / IP20
rückseitig (EN60529)
Touch-Bildschirmeinheit für zweite Bedienstation oder 2-Bildschirm-System "Exte
nded Workspace"
Bildschirm: 18,5", FullHD, 1920x1080
Datenschnittstelle: 1xEthernet + 4xUSB
Spannungsversorgung: 24 V NC
Schutzart: IP54 frontseitig / IP20
rückseitig (EN60529)
Identnummer
Identnummer
1374639-01
Bildschirm
Bildschirm
18,5", FullHD, 1920x1080
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
1xEthernet + 4xUSB
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
24 V NC
Schutzart
Schutzart
IP54 frontseitig / IP20 rückseitig (EN60529)
SCIP ID
SCIP ID
2cff7f7c-0d2c-40a7-bc80-4c808d41f7d1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download
Konformitätserklärung
REACH
- REACH - CAS-Nr. 7439-92-1 Blei, REACH-Information multilingual
- REACH - CAS-Nr. 85-42-7 Cyclohexane-1,2-dicarboxyli…, REACH-Information deutsch
- REACH - CAS-Nr. 14166-21-3 trans-cyclohexane-1,2-dicar..., REACH-Information deutsch
- REACH - CAS-Nr. 13149-00-3 cis-cyclohexane-1,2-dicarbo..., REACH-Information deutsch
- REACH - CAS-Nr. 10043-35-3 Borsäure, REACH-Information multilingual