Letzte Aktualisierung: August 13 2024 23:15:44.
MRP 2030
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
MRP 2030
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Systemgenauigkeit: ± 7,0''
Axiale Tragkraft Lager: 50 N
Datenschnittstelle: E30-RB
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle,
Durchmesser 10H7 mm, mit
beidseitigem
Befestigungsgewinde 6 x
M2,5, LK 13,5 mm
Flanschausführung: Flansch, Zentrierbund 54
f7 mm, LK 44 mm, 4 x M4
stirnseitig
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 2000 1/min
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12- und
4-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden (seitlich
kodiert)
Anschluss-Belegung: D1329693
Winkelmess-Modul mit integrierter Präzisionslagerung
Systemgenauigkeit: ± 7,0''
Axiale Tragkraft Lager: 50 N
Datenschnittstelle: E30-RB
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle,
Durchmesser 10H7 mm, mit
beidseitigem
Befestigungsgewinde 6 x
M2,5, LK 13,5 mm
Flanschausführung: Flansch, Zentrierbund 54
f7 mm, LK 44 mm, 4 x M4
stirnseitig
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 2000 1/min
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12- und
4-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden (seitlich
kodiert)
Anschluss-Belegung: D1329693
Identnummer
Identnummer
1392058-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 7,0''
Axiale Tragkraft Lager
Axiale Tragkraft Lager
50 N
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
E30-RB
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
33554432
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle, Durchmesser 10H7 mm, mit beidseitigem Befestigungsgewinde 6 x M2,5, LK 13,5 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch, Zentrierbund 54 f7 mm, LK 44 mm, 4 x M4 stirnseitig
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
2000 1/min
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12- und 4-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden (seitlich kodiert)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1329693
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download