Letzte Aktualisierung: August 13 2024 23:15:44.

WMKA 2010HD High Dynamics
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMKA 2010HD High Dynamics
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Abtastkopfes: Standard, Kabelabgang
links, mit Montage über
Gewinde M4 im Abtastkopf
beidseitig verwendbar
Strichzahl: 360
Schnittstelle: Fanuc Serial Interface
ai mit a Interface
Bestellbezeichnung: Fanuc05
Interpolationsfaktor digital: 14 Bit
Positionen pro Umdrehung: 4194304 (22 Bit)
Teilungsperiode: 1000 µm
Unterstützung externer Sensoren (S2): nicht nutzbar
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, mit erhöhter
Abtastkopf: Temperaturschock-
Festigkeit
Identnummer
Identnummer
1401275-02
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Abtastkopfes
Bauform des Abtastkopfes
Standard, Kabelabgang links, mit Montage über Gewinde M4 im Abtastkopf beidseitig verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
360
Schnittstelle
Schnittstelle
Fanuc Serial Interface ai mit a Interface
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
Fanuc05
Interpolationsfaktor digital
Interpolationsfaktor digital
14 Bit
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
4194304 (22 Bit)
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Unterstützung externer Sensoren (S2)
Unterstützung externer Sensoren (S2)
nicht nutzbar
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, mit erhöhter
Abtastkopf
Abtastkopf
Temperaturschock- Festigkeit
SCIP ID
SCIP ID
02e5512e-eb14-41c0-ac2a-ff9b71c373fd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation