Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Für Teilungsperiode 0,040 mm
Kabellänge 1,00 m, ohne Stecker

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Für Teilungsperiode 0,040 mm
Kabellänge 1,00 m, ohne Stecker
Identnummer
Identnummer
201375-09
Kabellänge 1,00 m, ohne Stecker
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
233039-09