Letzte Aktualisierung: July 23 2024 23:17:05.
Für Teilungsperiode 0,040 mm
Kabellänge 0,50 m, mit Stecker 22856103
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Für Teilungsperiode 0,040 mm
Kabellänge 0,50 m, mit Stecker 22856103
Kabellänge 0,50 m, mit Stecker 22856103
Identnummer
Identnummer
205564-02
Kabellänge 0,50 m, mit Stecker 22856103