Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Für Teilungsperiode 0,040 mm
Beleuchtung mit LED Kabellänge 3,00 m, doppelt geschirmt ohne Stecker

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Für Teilungsperiode 0,040 mm
Beleuchtung mit LED Kabellänge 3,00 m, doppelt geschirmt ohne Stecker
Identnummer
Identnummer
233042-11
Beleuchtung mit LED Kabellänge 3,00 m, doppelt geschirmt ohne Stecker
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation