Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Für Teilungsperiode 0,100 mm
Mit Beleuchtungseinheit LED Kabellänge 0,90 m, mit Stecker Betriebsanleitung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Für Teilungsperiode 0,100 mm
Mit Beleuchtungseinheit LED Kabellänge 0,90 m, mit Stecker Betriebsanleitung
Identnummer
Identnummer
239920-07
Mit Beleuchtungseinheit LED Kabellänge 0,90 m, mit Stecker Betriebsanleitung
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation