Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

Multiturn-Code-Drehgeber Spannungsversorgung 10,5 V b
is 26 V
Gray-Code

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Code-Drehgeber Spannungsversorgung 10,5 V b
is 26 V
Gray-Code
Schnittstelle: serielle Ausgangssignale, Wort-
Länge 21 Bit ohne Paritybit, steigende
Werte bei Rechtsdrehung auf die Welle gesehen.
Auflösung: 4096 Schritte bei 512 Umdrehungen.
Klemmwelle Durchmesser 10 mm
Ohne Flansch
Steckverbindung mit Kontaktstifte
Ohne Kabel
Arbeitstemperatur -20 bis +100 Grad.
Identnummer
Identnummer
240113-10
Schnittstelle
Schnittstelle
serielle Ausgangssignale, Wort-
Länge 21 Bit ohne Paritybit, steigende
Werte bei Rechtsdrehung auf die Welle gesehen.
Auflösung
Auflösung
4096 Schritte bei 512 Umdrehungen.
Klemmwelle Durchmesser 10 mm
Ohne Flansch
Steckverbindung mit Kontaktstifte
Ohne Kabel
Arbeitstemperatur -20 bis +100 Grad.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation