Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

Multiturn-Code-Drehgeber Spannungsversorgung 10,5 V b
is 26 V
Dual-Code

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Code-Drehgeber Spannungsversorgung 10,5 V b
is 26 V
Dual-Code
Schnittstelle: serielle Ausgangssignale, Wort-
Länge 25 Bit ohne Paritybit, steigende
Werte bei Rechtsdrehung auf die Welle gesehen.
Auflösung: 4096 Schritte bei 512 Umdrehungen.
Klemmwelle Durchmesser 10 mm
Mit Montageflansch,Steckerplatine u. Profilschelle
Kabellänge 3,00 m ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur -20 bis +100 Grad C.
Identnummer
Identnummer
245413-21
Schnittstelle
Schnittstelle
serielle Ausgangssignale, Wort-
Länge 25 Bit ohne Paritybit, steigende
Werte bei Rechtsdrehung auf die Welle gesehen.
Auflösung
Auflösung
4096 Schritte bei 512 Umdrehungen.
Klemmwelle Durchmesser 10 mm
Mit Montageflansch,Steckerplatine u. Profilschelle
Kabellänge 3,00 m ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur -20 bis +100 Grad C.