Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

Multiturn-code-drehgeber,
Spannungsversorgung 10,5 bis 26v Gray-code

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-code-drehgeber,
Spannungsversorgung 10,5 bis 26v Gray-code
Schnittstelle: serielle ausgangssignale, wort-
Laenge 21 bit ohne paritybit, steigende
Werte bei rechtsdrehung auf die welle gesehen.
Aufloesung: 4096 schritte bei 512 umdrehungen.
Klemmwelle durchmesser 10mm,
Mit montageflansch,steckerplatine u. profilschelle
Kabellaenge 10,00m ohne stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur -20 bis +100 grad.
Identnummer
Identnummer
245413-22
Schnittstelle
Schnittstelle
serielle ausgangssignale, wort-
Laenge 21 bit ohne paritybit, steigende
Werte bei rechtsdrehung auf die welle gesehen.
Aufloesung
Aufloesung
4096 schritte bei 512 umdrehungen.
Klemmwelle durchmesser 10mm,
Mit montageflansch,steckerplatine u. profilschelle
Kabellaenge 10,00m ohne stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur -20 bis +100 grad.