Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Abtastkopf für inkrementales Längenmess-Gerät
LID 311 und LID 311C

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf für inkrementales Längenmess-Gerät
LID 311 und LID 311C
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11 uAss)
Signalperiode: 0,010 mm
Mit Referenzmarke
Elektrischer Anschluss: Kabel 3 m mit Stecker
Identnummer
Identnummer
245630-02
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11 uAss)
Signalperiode
Signalperiode
0,010 mm
Mit Referenzmarke
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 3 m mit Stecker
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation