Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.
Code-Drehgeber mit integrierter Kupplung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Code-Drehgeber mit integrierter Kupplung
Spannungsversorgung: 5 V Ausgangscode: Dual-Code
Schnittstelle: 19 Bit mit Paritybit
Steigende Werte bei Links-Drehung auf die
Welle gesehen
Schutzart: IP65
Schraubflansch
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad C
Ausfuhrgenehmigung erforderlich!
Spannungsversorgung: 5 V Ausgangscode: Dual-Code
Schnittstelle: 19 Bit mit Paritybit
Steigende Werte bei Links-Drehung auf die
Welle gesehen
Schutzart: IP65
Schraubflansch
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad C
Ausfuhrgenehmigung erforderlich!
Identnummer
Identnummer
249003-10
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V Ausgangscode: Dual-Code
Schnittstelle
Schnittstelle
19 Bit mit Paritybit
Steigende Werte bei Links-Drehung auf die
Welle gesehen
Schutzart
Schutzart
IP65
Schraubflansch
Kabelausgang radial ohne Kupplung
Kabellänge 1,00 m
Arbeitstemperatur-Bereich -40 bis 80 Grad C
Ausfuhrgenehmigung erforderlich!