Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Abtastkopf für Maßband LIDA 205
Teilungsperiode 0,100 mm Mit Kugelscheiben-Befestigung Justierstück zur schnelle
n Montage

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf für Maßband LIDA 205
Teilungsperiode 0,100 mm Mit Kugelscheiben-Befestigung Justierstück zur schnelle
n Montage
Kabellänge: 0,30 m mit Flanschdose auf Montage-
sockel
Identnummer
Identnummer
255909-02
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m mit Flanschdose auf Montage- sockel
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation