Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Abtastkopf für Maßband LIDA 205
Teilungsperiode 0,100 mm Ohne Montagehilfe
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Abtastkopf für Maßband LIDA 205
Teilungsperiode 0,100 mm Ohne Montagehilfe
Kabellänge: 0,30 m mit Flanschdose auf Montage-
sockel.
Teilungsperiode 0,100 mm Ohne Montagehilfe
Kabellänge: 0,30 m mit Flanschdose auf Montage-
sockel.
Identnummer
Identnummer
256200-02
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m mit Flanschdose auf Montage- sockel.