Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Für Teilungsperiode 0,1 mm, Beleuchtung mit LED
Kabellänge 3,00 m, mit Stecker 22856103 Betriebsanleitung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Für Teilungsperiode 0,1 mm, Beleuchtung mit LED
Kabellänge 3,00 m, mit Stecker 22856103 Betriebsanleitung
Identnummer
Identnummer
263036-01
Kabellänge 3,00 m, mit Stecker 22856103 Betriebsanleitung