Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Abtastkopf, passend für ERA 180
ohne Sperrluftabdeckung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf, passend für ERA 180
ohne Sperrluftabdeckung
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 1Vss
Grenzfrequenz (-3dB): >/-180kHz
Strichzahl: 36000
Nabeninnendurchmesser: 425mm
Elektrischer Anschluss: Kabel 5m mit Stecker
Identnummer
Identnummer
275183-0A
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1Vss
Grenzfrequenz (-3dB)
Grenzfrequenz (-3dB)
>/-180kHz
Strichzahl
Strichzahl
36000
Nabeninnendurchmesser
Nabeninnendurchmesser
425mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 5m mit Stecker
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
331589-0A
Info
Nur in Verbindung mit Adapterstecker 373848-01