Letzte Aktualisierung: July 23 2024 23:17:05.

Abtastkopf, passend für ERA 180
mit Sperrluftabdeckung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf, passend für ERA 180
mit Sperrluftabdeckung
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 1Vss
Grenzfrequenz (-3dB): >/-180kHz
Strichzahl: 6000
Nabeninnendurchmesser: 180mm
Elektrischer Anschluss: Kabel 3m mit Stecker
Identnummer
Identnummer
275183-15
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1Vss
Grenzfrequenz (-3dB)
Grenzfrequenz (-3dB)
>/-180kHz
Strichzahl
Strichzahl
6000
Nabeninnendurchmesser
Nabeninnendurchmesser
180mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 3m mit Stecker
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation