Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Abtastkopf, passend für ERA 180
ohne Sperrluftabdeckung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf, passend für ERA 180
ohne Sperrluftabdeckung
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 1Vss
Grenzfrequenz (-3dB): >/-180kHz
Strichzahl: 36000
Nabeninnendurchmesser: 512mm
Elektrischer Anschluss: Kabel 3m mit Stecker
Identnummer
Identnummer
275183-24
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1Vss
Grenzfrequenz (-3dB)
Grenzfrequenz (-3dB)
>/-180kHz
Strichzahl
Strichzahl
36000
Nabeninnendurchmesser
Nabeninnendurchmesser
512mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 3m mit Stecker
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
331589-21
Info
Nur mit 1m Kabel und in Verbindung mit Adapterstecker 373848-01