Letzte Aktualisierung: July 23 2024 23:17:05.

Abtastkopf, passend zu ERA 1188
Für Ausführung mit Sperrluftabdeckung Für Naben-Innendurchmesser 40 mm und

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf, passend zu ERA 1188
Für Ausführung mit Sperrluftabdeckung Für Naben-Innendurchmesser 40 mm und
Spur 1: 6000 Striche
Spur 2: 1024 Striche
Anschlußkabel ohne Stecker Kabellänge 1,00 m
Identnummer
Identnummer
275187-07
Spur 1
Spur 1
6000 Striche
Spur 2
Spur 2
1024 Striche
Anschlußkabel ohne Stecker Kabellänge 1,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation