Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Abtastkopf, passend zu ERA 1188
für Ausführung mit Sperrluftabdeckung Für Naben-Innendurchmesser 180 mm und

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf, passend zu ERA 1188
für Ausführung mit Sperrluftabdeckung Für Naben-Innendurchmesser 180 mm und
Spur 1: 18000 Striche
Spur 2: 1024 Striche
Anschlusskabel mit Stecker Kabellänge 1,00 m
Identnummer
Identnummer
275187-11
Spur 1
Spur 1
18000 Striche
Spur 2
Spur 2
1024 Striche
Anschlusskabel mit Stecker Kabellänge 1,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation