Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.
Passend zu LIP 483A
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Passend zu LIP 483A
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 1 Vss
Elektrischer Anschluß: über APE mit 0,50 m Kabel
zum Abtastkopf
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 1 Vss
Elektrischer Anschluß: über APE mit 0,50 m Kabel
zum Abtastkopf
Identnummer
Identnummer
290263-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1 Vss
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über APE mit 0,50 m Kabel zum Abtastkopf
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
329363-02