Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Stecker
Kabelstecker rund
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Stecker
Kabelstecker rund
Geometrie Elektrischer Anschluss: Stecker M23
Kontaktart (Typ): Stift
Orientierung Kontakt- zur Anschlussseite: gerade
Anzahl der Kontakte: 12
Durchmesser in mm: 6,00
Kontaktoberfläche im Steckbereich: Au (Gold)
Verriegelungsart: Schraubverriegelung mit
Gewindegröße M23
Querschnitt: 1,00 qmm
Querschnitt US-Angabe: AWG18
Anschlussart: Anschluss durch Löten
Besonderheiten, Steckverbinder: mit Verriegelung
Kabelstecker rund
Geometrie Elektrischer Anschluss: Stecker M23
Kontaktart (Typ): Stift
Orientierung Kontakt- zur Anschlussseite: gerade
Anzahl der Kontakte: 12
Durchmesser in mm: 6,00
Kontaktoberfläche im Steckbereich: Au (Gold)
Verriegelungsart: Schraubverriegelung mit
Gewindegröße M23
Querschnitt: 1,00 qmm
Querschnitt US-Angabe: AWG18
Anschlussart: Anschluss durch Löten
Besonderheiten, Steckverbinder: mit Verriegelung
Identnummer
Identnummer
291697-07
Geometrie Elektrischer Anschluss
Geometrie Elektrischer Anschluss
Stecker M23
Kontaktart (Typ)
Kontaktart (Typ)
Stift
Orientierung Kontakt- zur Anschlussseite
Orientierung Kontakt- zur Anschlussseite
gerade
Anzahl der Kontakte
Anzahl der Kontakte
12
Durchmesser in mm
Durchmesser in mm
6,00
Kontaktoberfläche im Steckbereich
Kontaktoberfläche im Steckbereich
Au (Gold)
Verriegelungsart
Verriegelungsart
Schraubverriegelung mit Gewindegröße M23
Querschnitt
Querschnitt
1,00 qmm
Querschnitt US-Angabe
Querschnitt US-Angabe
AWG18
Anschlussart
Anschlussart
Anschluss durch Löten
Besonderheiten, Steckverbinder
Besonderheiten, Steckverbinder
mit Verriegelung
SCIP ID
SCIP ID
022b71bb-af1f-40ee-a580-b77524b044e1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
CAD
CAD Download