Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: Rechtecksignale; TTL-Pegel
mit 2-fach Interpolation
Abtastfrequenz: 0...300 kHz
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Elektrischer Anschluss: Kabel 1 m ohne Stecker
Kabelausgang axial
Strichzahl: 4500
Ausgangssignalperioden: 9000
Identnummer
Identnummer
295434-RU
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Rechtecksignale; TTL-Pegel mit 2-fach Interpolation
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
0...300 kHz
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1 m ohne Stecker Kabelausgang axial
Strichzahl
Strichzahl
4500
Ausgangssignalperioden
Ausgangssignalperioden
9000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
376846-RP