Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Abtastkopf LIF 10R

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf LIF 10R
Ausgangsignale: ~11uAss
Ausdehnungskoeffizient: G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp: PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge: 0,50m
Identnummer
Identnummer
295621-01
Ausgangsignale
Ausgangsignale
~11uAss
Ausdehnungskoeffizient
Ausdehnungskoeffizient
G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge
Kabellänge
0,50m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
330613-P1