Letzte Aktualisierung: September 01 2024 23:26:31.

Inkrementales Längenmess-System

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Längenmess-System
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11 uAss)
Signalperiode: 0,020 mm
Referenzmarkenlage: Z = 360 mm
Elektrischer Anschluß: Kabel 3 m mit Stecker
ohne Metallschutzschlauch
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005 mm
Messlänge: 720 mm
Identnummer
Identnummer
297810-1A
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11 uAss)
Signalperiode
Signalperiode
0,020 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Z = 360 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 3 m mit Stecker ohne Metallschutzschlauch
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005 mm
Messlänge
Messlänge
720 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
334755-1A