Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

Singleturn-Code-Drehgeber mit FANUC-Schnittstelle

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-Code-Drehgeber mit FANUC-Schnittstelle
Genauigkeitsklasse: +/-2,5"
Spannungsversorgung: 5V Ausgangscode: Fanuc-spezifisch
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf den Flansch
gesehen)
Auflösung: 1 048 576 Schritte/Umdreh.
Hohlwelle: 20 mm
Schraubflansch: Durchmesser 85mm
Arbeitstemperatur: 0 bis 50 Grad C
Elektrischer Anschluss: Kabel 1,00m axial und
radial verwendbar
mit Kupplung Stift 17 pol.
Identnummer
Identnummer
309928-15
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/-2,5"
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V Ausgangscode: Fanuc-spezifisch
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf den Flansch
gesehen)
Auflösung
Auflösung
1 048 576 Schritte/Umdreh.
Hohlwelle
Hohlwelle
20 mm
Schraubflansch
Schraubflansch
Durchmesser 85mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0 bis 50 Grad C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1,00m axial und radial verwendbar mit Kupplung Stift 17 pol.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
362277-01
Info
Unterschiedliche Bitzahl beachten!