Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Passend zu LIP 5xx
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Passend zu LIP 5xx
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 11 uAss
Glasart : G8 Elektrischer Anschluß: über APE mit 1 m Kabel
zum Abtastkopf
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 11 uAss
Glasart : G8 Elektrischer Anschluß: über APE mit 1 m Kabel
zum Abtastkopf
Identnummer
Identnummer
311134-02
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
11 uAss
Glasart
Glasart
G8 Elektrischer Anschluß: über APE mit 1 m Kabel zum Abtastkopf
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
345365-01