Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.
Passend zu LIP 5xx
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Passend zu LIP 5xx
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 11 uAss
Glasart : G8 Elektrischer Anschluß: über APE mit 0,5m Kabel
zum Abtastkopf
zusätzlich abgedichtet
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 11 uAss
Glasart : G8 Elektrischer Anschluß: über APE mit 0,5m Kabel
zum Abtastkopf
zusätzlich abgedichtet
Identnummer
Identnummer
311134-11
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
11 uAss
Glasart
Glasart
G8 Elektrischer Anschluß: über APE mit 0,5m Kabel zum Abtastkopf zusätzlich abgedichtet
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
345365-01