Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.
Passend zu LIP 58x
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Passend zu LIP 58x
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 1 Vss
Glasart : G8 Elektrischer Anschluss: über APE mit 2,00 m Kabel
zum Abtastkopf
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: 1 Vss
Glasart : G8 Elektrischer Anschluss: über APE mit 2,00 m Kabel
zum Abtastkopf
Identnummer
Identnummer
311665-02
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
1 Vss
Glasart
Glasart
G8 Elektrischer Anschluss: über APE mit 2,00 m Kabel zum Abtastkopf
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
345367-05