Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Abtastkopf LIF 17R

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf LIF 17R
Ausgangssignale: TTLx10
max. Verfahrgeschwind. 12m/min. (50KHz)
Referenzimpuls-Breite: 90 Grad
Störsignal: bei Störung LOW
Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp: PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge: 0,50m
Identnummer
Identnummer
312767-01
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTLx10
max. Verfahrgeschwind. 12m/min. (50KHz)
Referenzimpuls-Breite
Referenzimpuls-Breite
90 Grad
Störsignal
Störsignal
bei Störung LOW
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
mit Anpasselektronik
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge
Kabellänge
0,50m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
330622-P4