Letzte Aktualisierung: October 03 2024 23:29:08.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber
in kundenspezifischer Ausführung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
in kundenspezifischer Ausführung
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Abtastfrequenz: 300 kHz
Spannungsversorgung: 5 V
Hohlwelle: einseitig offen
Durchmesser 6 mm
Klemmung: auf Kappen-Gegenseite
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Elektrischer Anschluß: Kabel 1m mit SUB-D-Stecker
(Sonderbelegung)
Kabelausgang radial
Striche: 2048
Identnummer
Identnummer
317750-33
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL-Pegel
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
300 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Hohlwelle
Hohlwelle
einseitig offen Durchmesser 6 mm
Klemmung
Klemmung
auf Kappen-Gegenseite
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1m mit SUB-D-Stecker (Sonderbelegung) Kabelausgang radial
Striche
Striche
2048
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
534909-07
Info
Achtung! Ohne Stecker!