Letzte Aktualisierung: October 10 2024 23:28:28.

Multiturn-Codedrehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Codedrehgeber
Messbereich: 4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung: 8192 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Dual-Code
Anbauart: Klemmflansch
Wellendurchmesser: 10 mm
Arbeitstemperatur: -20...+100 Grad C
Datenschnittstelle: EnDat-Interface
TTL-Pegel
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 512
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluß: Flachbandkabel 0,09 m
mit Platinenstecker
Ausführung: mit Gehäuserohr
für Bus-Schnittstelle
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
320199-16
Messbereich
Messbereich
4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung
Auflösung
8192 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Anbauart
Anbauart
Klemmflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
10 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+100 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat-Interface TTL-Pegel
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Flachbandkabel 0,09 m mit Platinenstecker
Ausführung
Ausführung
mit Gehäuserohr für Bus-Schnittstelle
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.